เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel

2.8 จาก 5 ดาว2.8(6 รีวิว)

100% North American - Quality Matters - Silfab’s fully-automated manufacturing facility ensures precision engineering is applied at every stage. Superior reliability and performance combine to produce one of the highest quality modules with the lowest defect rate in the industry. North American – Customized Service - Silfab’s 100% North American based team leverages just-in-time manufacturing to deliver unparalleled service, on-time delivery and flexible project solutions.

Features:
Ensures Maximum efficiency
Advanced Performance Warranty
Enhanced Product Warranty
Built By Industry Experts
Positive Tolerance
44 PPM Defect Rate
Light And durable
PID Resistant: Proven in accordance to IEC 62804-1

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specification:
    Module Power: 350 Watts
    Silicon Type: Monocrystalline
    nVmp: 38.9 Volts
    Imp: 9.02 Amps
    Voc: 47.5 Volts
    Isc: 9.61 Amps
    Module Efficiency: 17.9%
    Max System Voltage: 1,000 Volts DC
    Power Tolerance: -0 / +5 Watts
    Weight: 50.7 lbs
    Dimensions (H x L x D): 77.56 x 38.98 x 1.5 inches
    Frame: Anodized aluminum
    Connectors: MC4 compatible
    Warranty: 12 year product warranty; 25 year linear power performance guarantee

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Silfab-Solar-SLG-M-350-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC namePower sources
  • UNSPSC code2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)