เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kartell by Laufen, Wall-mounted mixer, Projection 175 mm, fixed spout
Similor

Kartell by Laufen, Wall-mounted mixer, Projection 175 mm, fixed spout

Wall-mounted mixer for Simibox 2-Point, projection 175 mm, fixed spout
สเปคสินค้า
  • Projection 175 mm, fixed spout
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3-1133-6-004-120-1
  • Product familyKartell by Laufen
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.585
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures