เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
    Smoke Guard

    Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019

    The Smoke Guard Model 3000|horizontal (M3000) is a fire-rated assembly designed to function as a horizontally deploying opening protective in ceilings. M3000 comes in a standard galvanized finish. RAL powder coat color options are available.
    สเปคสินค้า
    • Headbox 10" high by 14" deep Footbox 10" high by 12" deep Side Guide 7.5" high by 8.5" wide System 120 V AC power, 24 V DC motors, battery backup Clear Opening Sizes For openings ≤ 30' wide by ≤ 22' length (direction of travel)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SmokeGuard-3000
    • Product familyFire Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smoke Curtains and Shutters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_29_39
    • Uniclass 2015 DescriptionHorizontal smoke curtain systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Coiling Smoke Curtains
    • OmniClass Number23-17 21 15 13
    • OmniClass TitleSmoke Curtains
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)