เผยแพร่สินค้าของคุณ
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA

    Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

    • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Brass body with non-integrated solenoid valve.
    • Optimum hygiene: non-contact function, prevents the diffusion of bacteria.
    • Anti-vandalism: robust design for use in local authorities.
    สเปคสินค้า
    • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.

      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.06ACA04
    • Product familyTap HAIDRA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Eelectronic faucet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
    • ผลิตโดยตูนิเซีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา