เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lavatory faucet BIZERTE
SOPAL

Lavatory faucet BIZERTE

Lavatory faucet:

  • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
สเปคสินค้า
  • Lavatory faucet:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.06D6A04
  • Product familyTap BIZERTE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavatory faucet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
  • ผลิตโดยตูนิเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา