เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi
SOPREMA

Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi

m2 Corte de humidade, através do sistema de drenagem com camada drenante de polietileno de alta densidade (PEAD) com 20 mm de espessura com resistência à compressão >200 kPa, tipo DRENTEX PROTECT MAXI, aplicação de membrana impermeabilizante de dupla camada aderida à camada de betão magro e concebida para aderir à laje de fundação, formada por uma dupla camada de betume elastomérico SBS; primeira camada de 3 kg com reforço de feltro de poliéster (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (LBM-30-FP conforme UNE 104410) e segunda camada completamente aderida à inferior de 4,8 kg, com reforço de feltro de poliéster (FP) e com acabamento superior em tecido não tecido de poliéster tipo MORTERPLAS PARKING (LBM-48-FP conforme UNE 104410) colocada após imprimação com EMUFAL PRIMER com um sobremetal mínimo de 300 g/m2 aplicado em duas ou três camadas, pronta a receber a betonagem.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000428-copy
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for Foundation Slab
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationSlab
  • รหัส ETIMEG020700
  • ชื่อ ETIMBuilding sector - other

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปรตุเกส