เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi
SOPREMA

Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi

m2 Moisture cutting, by means of the drainage system with a 20 mm thick high-density polyethylene (HDPE) drainage layer and compressive strength >200 kPa type DRENTEX PROTECT MAXI, application of a two-layer waterproofing membrane adhered to the poor concrete layer and projected so that it adheres to the foundation slab, formed by double sheet of SBS elastomeric bitumen; the first layer of 3 kg with polyester felt reinforcement (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (LBM-30-FP according to UNE 104410) and second layer completely adhered to the lower layer of 4.8 kg, with polyester felt reinforcement (FP) and with a top finish in polyester non-woven fabric type MORTERPLAS PARKING (LBM-48-FP according to UNE 104410) placed after priming with EMUFAL PRIMER with a minimum endowment of 300 g/m2 applied in two or three layers, ready to receive concreting.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000428
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for Foundation Slab
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationSlab
  • รหัส ETIMEG020700
  • ชื่อ ETIMBuilding sector - other

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)