เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon

m2 of acoustic insulation against impact noise of floors in new construction using a 3.4 mm high-tenacity polyester felt anti-impact sheet joined to a bituminous protection, with high resistance to compression, tearing and puncturing, TEXFON type; overlapped using the self-adhesive tab intended for this purpose that is incorporated into the product; protected with a 4-5 cm reinforced mortar sheet. Reduction of the impact noise level: ΔLw = 22 dB.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000440
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic floor insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationFloor
  • รหัส ETIMEG020600
  • ชื่อ ETIMBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPavements

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)