เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen
SOPREMA

Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen

Acoustic insulation against airborne and impact noise of floors and slabs in renovation using: 5 mm expanded polyethylene foam sheet, type TEXSILEN 5 mm, placed end-to-end and joints sealed with adhesive tape; synthetic soundproofing sheet with a polymer base and density 2,000 Kg/m3, viscoelastic, 7 Kg/m2 and 3.5 mm thick, type TECSOUND® 70, placed on Texsilen with joint breakers and end-to-end, sealing the joints with adhesive tape; finished with 15 mm parquet, reduction of the overall pressure level of standardized impact noises LnTw = 57 dB and DnTA = 50 dBA
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000464
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic floor insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักElastomer
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationCovering
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPavements

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)