เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_LosaCimentación602,3mm_HA+EmufalPrimer+TexselfGS1,5+Texxam1500
SOPREMA

Spain_LosaCimentación602,3mm_HA+EmufalPrimer+TexselfGS1,5+Texxam1500

m2 Application of a single-layer waterproofing membrane adhered to the poor concrete layer and sprayed so that it adheres to the foundation slab, formed by a self-adhesive waterproofing sheet, which acts as an anti-gas barrier such as methane and radon and consists of an elastomeric mastic (SBS), with a high-density polyethylene (PE) film reinforcement adhered to a 50-micron aluminum sheet on its upper face, and an easily removable siliconized film finish on the underside, type TEXSELF GS 1.5 (LBA-15-AL+PE), placed with previous primer, type EMUFAL PRIMER with a minimum endowment of 300 g/m2, separating layer with thermo-welded non-woven geotextile of high mechanical performance, composed of 100% polypropylene for use in building and civil works, type TEXXAM 1500, ready to receive concreting.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000470
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for Foundation Slab
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationSlab
  • รหัส ETIMEG020700
  • ชื่อ ETIMBuilding sector - other