เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grifo de ducha monomando 9l/min sin accesorios Vogue Xtreme
Grifo de ducha monomando 9l/min sin accesorios Vogue Xtreme
    Standard Hidráulica

    Grifo de ducha monomando 9l/min sin accesorios Vogue Xtreme

    El grifo de ducha Vogue xtreme combina comodidad y funcionalidad con un diseño atractivo que encaja en todo tipo de baños. Este grifo cuenta con un Sistema Cold Touch, grifería anti-quemaduras, que consigue que, aunque la temperatura del agua sea muy caliente, la grifería en un conjunto nunca llegue a calentarse y por lo tanto a no quemar. Es un dispositivo de seguridad muy interesante sobre todo en el caso de que haya niños en el hogar. Cuenta también con tecnología ECO SYSTEM, Sistema con Caudal Limitado de 9 l/min
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.grifo-ducha-9-vogue-xtreme
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน
    อันดอร์รา