เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grifo de lavabo monomando 70mm 5l/min Nexus
Grifo de lavabo monomando 70mm 5l/min Nexus
Grifo de lavabo monomando 70mm 5l/min Nexus
Grifo de lavabo monomando 70mm 5l/min Nexus
    Standard Hidráulica

    Grifo de lavabo monomando 70mm 5l/min Nexus

    Nuestra gama NEXUS, una línea de grifería para baño y cocina fabricada en acero inoxidable calidad 304, cumple con las certificaciones más exigentes del mercado, como la ACS y UWLA. La etiqueta UWLA (The Unified Water Label Association) ha sido desarrollada por la industria europea del baño para certificar la eficiencia hídrica y energética de los productos. Al elegir productos con esta etiqueta, contribuimos positivamente en el cambio climático y al cuidado del medio ambiente
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.grifo-lavabo-70-nexus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา