เผยแพร่สินค้าของคุณ
Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever
Standard Hidráulica

Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever

Panam Evo Xtreme Basin mixer H=60 by Clever.
สเปคสินค้า
    • Basin mixer with aerator, flexible hoses M10 - 3/8” x 420 mm. 
    • Total hight 120 mm. 
    • Basis included. 
    • Chroming with high corrosion resistance, Ø35 mm cartridge. 
    • Chain holder at a 25°. 
    • Aerator class A (9 - 12 l/min)


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mm_lavabo_60_panam_evo_xtreme
    • Product familyTaps & Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panam Evo Xtreme range
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา