เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dessin Thermostatic Bath-Shower System
Dessin Thermostatic Bath-Shower System
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Dessin Thermostatic Bath-Shower System

    Dessin thermostatic bath-shower column with round anti-limescale shower head in chrome finish and single-function hand shower — perfect for any bathroom with a bathtub. Ideal for families with children.

    สเปคสินค้า
      • Thermostatic shower mixer with upper outlet
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Adjustable telescopic rail
        • Min. height: 93 cm
        • Max. height: 153 cm
      • Ø24.6 cm metal antiscale head shower
      • 1 function antiscale hand shower
      • 1.75 m PVC shower hose
      • Sliding shower holder
      • With spout
      • Precise and smooth thermostatic cartridge
      • Integrated thermostatic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.30138020C3
    • Product familyBath taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม