เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Dessin L Washbasin Mixer

    The Dessin medium basin tap features a cold-start opening system, helping to save energy and water from the very first use. Its versatile, modern design fits perfectly with any bathroom style, while its eco-conscious construction stands out: it is made with trivalent chrome (Chrome III) and includes a flow limiter to reduce unnecessary water consumption. It also comes with 3/8”-1/2” flexible hose connections for standard installation.
    สเปคสินค้า
      • Precise and smooth ceramic cartridge
      • Chrome 3 finish for extra shine and durability
      • Cold start
      • Water flow limiter 5 L/min
      • Save up to 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • 3/8"-1/2" flexible inlet pipes included
      • Anti-limescale aerator
      • Without drain stopper
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.303860270C3
    • Product familyBath taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม