เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dessin Bidet Mixer
Dessin Bidet Mixer
Dessin Bidet Mixer
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Dessin Bidet Mixer

    The Dessin bidet tap features an adjustable ball-joint nozzle, a limescale-resistant aerator, and includes 3/8”-1/2” flexible hose connections. It is made with Chrome III (trivalent chrome), a more environmentally friendly option.

    สเปคสินค้า
      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Swivel ball joint
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.30626020C3
    • Product familyBath taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม