เผยแพร่สินค้าของคุณ
Origehm Single Lever Bidet Mixer
Origehm Single Lever Bidet Mixer
Origehm Single Lever Bidet Mixer
Origehm Single Lever Bidet Mixer
Origehm Single Lever Bidet Mixer
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Origehm Single Lever Bidet Mixer

    The Origehm Single Lever Bidet Mixer combines contemporary design and water-efficient performance with its refined tubular lines and timeless aesthetic. Its high-efficiency features contribute to sustainable building requirements and make it suitable for projects pursuing BREEAM and LEED certification. It offers a balance of functionality, comfort, and durability.

    สเปคสินค้า
      • Cold Start
      • Water flow limiter: 4 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Easy Fix fast installation system
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Anti-limescale aerator
      • Swivel ball joint
      • 3/8” flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 346260270
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34626027G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34626027GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.346260270
    • Product familyBath taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม