เผยแพร่สินค้าของคุณ
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Columna de ducha monomando ITACA

    ITACA Single Lever Shower System, a stylish and functional addition to your bathroom from the Strohm collection. This single lever shower system, categorized under sanitary taps and mixers, offers a seamless blend of design and practicality. Here are the key specifications: Type: Shower column Spray Head: Round design for a modern aesthetic Hand Shower: Included for added flexibility The ITACA Single Lever Shower System features a sleek shower column with a contemporary round spray head and the added convenience of a hand shower. Elevate your shower experience with this stylish and versatile addition to the Strohm collection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bc_strohm_showers_itaca_single_lever_shower_system
    • Product familyShower systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ แอฟริกา