เผยแพร่สินค้าของคุณ
FORMENTERA washbasin mixer
FORMENTERA washbasin mixer
FORMENTERA washbasin mixer
    STROHM TEKA Sanitary systems

    FORMENTERA washbasin mixer

    • Without pop-up waste • Constant optimised water consumption with real water saving system • 3/8” flexible inlet pipes • Anti-scale aerator
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.formentera_washbasin_mixer
    • Product familyBath taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ แอฟริกา