เผยแพร่สินค้าของคุณ
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Itaca Backlit LED Mirror

    The Itaca backlit mirror features a triangular shape and a cool light finish, making it perfect for bathroom use. It includes a touch sensor to adjust the light intensity. 

    สเปคสินค้า
    • Ref: 187260007

      • Backlit LED mirror
      • Dimensions: 79 × 57 cm
      • Voltage: 110–220 V
      • Light colour: Cool white
      • Touch sensor for light intensity adjustment
      • Touch sensor for anti-fog function
      • IP44 rating
      • Made in Spain

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.itaca_mirror
    • Product familyMirrors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors