เผยแพร่สินค้าของคุณ
SENSE 4 drawers bath cabinet with syphon cutout
SENSE 4 drawers bath cabinet with syphon cutout
    STROHM TEKA Sanitary systems

    SENSE 4 drawers bath cabinet with syphon cutout

    Bathroom cabinet with four drawers, made of MDF with white lacquered sides. This bathroom cabinet has high quality Hettich hardware and its drawers open by "push" system. The inside of the drawer has dividers so you can store everything you need and keep order. It is a bathroom cabinet 100% made in Spain. It does not include sink. Suspended installation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sense_4_drawers_bath_cabinet_with_syphon_cutout
    • Product familyBath cabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets