เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
    STROHM TEKA Sanitary systems

    SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)

    • Without pop-up waste • Anti-scale aerator with water flow limiter 5 l/min. Saves up to 60% water • 3/8” flexible inlet pipes • Adjustable water stream directly at the aerator
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
    • Product familyBath taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves