เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
svf/products/f52b4a1b-619e-4246-ac85-86e441767dd5
หน้าหลัก
ประเภท
หน้าต่าง
Casement Window
Aluminium single casement fire window
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
SVF
ติดตาม
Aluminium single casement fire window
Single aluminium casement window
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
Composite filling
Assembled by crimping and glueing
Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
aluprotec-of
Product family
Fenêtre coupe-feu
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Ouvrant à la française
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-08-30
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.svf-france.com/produits/porte-coupe-feu-vitree-simple-vantail-aluminium-aluprotec
คู่มือการติดตั้ง
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d3ab8cc67bbc7da975d9bf8_PROCEDURE%20DE%20POSE%20ALUPROTEC.pdf
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d1bd8a15bfe4970d401cb10_Recapitulatif%20des%20PV%20et%20extensions%20Aluprotec.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d480301ae69433fd8f16dd0_CCTP%20OUVRANT%20A%20LA%20FRANCAISE%201V%20ALUPROTEC.doc
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Aluminium
วัสดุรอง
Glass
ออกเเบบโดย
ฝรั่งเศส
ผลิตโดย
ฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
หน้าต่าง - Casement Window
IFC classification
Window
UNSPSC name
Windows
UNSPSC code
301716
Uniclass 2015 Code
EF_25_30
Uniclass 2015 Description
Doors and windows
CSI MasterFormat 2014 Code
08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Windows
OmniClass Number
23-17 13 00
OmniClass Title
Windows
CSI UniFormat II Code
B2020
CSI UniFormat II Title
Exterior Windows
พื้นที่การขาย
ยุโรป
อเมริกาใต้
อเมริกาเหนือ
โอเชียเนีย
แอฟริกา
ฝรั่งเศส
เฟรนช์เกียนา
กวาเดอลูป
เฟรนช์พอลินีเชีย
เรอูเนียง
มาร์ตินีค
สินค้าใกล้เคียง
Marvin
Ultimate French Casement Window
4.7
(
9
)
ดาวน์โหลด
Marvin
Ultimate Casement Round Top Window
ดาวน์โหลด
Andersen Windows
A-Series Casement Windows
3.4
(
7
)
ดาวน์โหลด
Royal Corinthian
Architectural Exterior Shutters
ดาวน์โหลด
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
Infinity by Marvin
Infinity Casement Window
ดาวน์โหลด