เผยแพร่สินค้าของคุณ
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
    Systovi
    Archived

    R-VOLT - Photovoltaic solar panel

    Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

    สเปคสินค้า
      • Rated Power : 300 Wc
      • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
      • Weight : 17 kg
      • Certified IEC 61215 et 61730
      • Efficiency : 18 %
      • Anodised aluminium frame and toughened glass
      • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)
      • Environmental Product Declaration on PEP Ecopassport website
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.r-volt_pv
    • Product familyR-VOLT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์On Top PV
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1019.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1679.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24.9
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
    • IFC classificationEnergy Conversion Device
    • UNSPSC nameSolar generators
    • UNSPSC code26111607
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPhotovoltaic modules
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePhotovoltaic Collectors
    • OmniClass Number23-35 11 17 15
    • OmniClass TitlePhotovoltaic Collectors
    • CSI UniFormat II CodeD3010
    • CSI UniFormat II TitleEnergy Supply