เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carpets Desso Desert
Tarkett Brasil

Carpets Desso Desert

DESSO Desert lends a feeling of vast, open spaces to the indoors with its subtly layered organic design. Like the shifting sands of the desert, this textured carpet tile allows you to play with the space to create a serene flooring scheme with a wide range of colours that vary from neutral tones to vibrant shades.

สเปคสินค้า
    • Available in 18 colours
    • Subtle, organic design features that create beautiful and impactful spaces
    • Standard with DESSO ProBase backing
    • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
    • Cradle to Cradle® Bronze level certified
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Desert
  • Product familyTarkett Desso
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)6.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักNylon
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameCarpeting
  • UNSPSC code30161701
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17
  • OmniClass TitleCarpet Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)