เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carpets Desso Grain
Carpets Desso Grain
    Tarkett Brasil

    Carpets Desso Grain

    Owing to its organic high/low pile structure, DESSO Grain adds subtle movement to the space softening any sharp edges of the interior by introducing natural shapes. DESSO Grain is available in a selection of twelve colours including neutral shades and more striking colours such as bold red and grass green.

    สเปคสินค้า
      • Available in 12 colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Grain
    • Product familyTarkett Desso
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)7.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)