เผยแพร่สินค้าของคุณ
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
    Tarkett

    AirMaster® Atmos

    Today, most people spend 90% of their time indoors. This makes it imperative that we create healthy interiors. As a supplier of carpets, we believe it is our responsibility to develop products that contribute to a healthier living and working space.
    DESSO AirMaster® Atmos™ offers patented technology which is proven to be 8 times more effective in capturing and retaining fine dust than smooth flooring solutions (PM10) and 4 times more effective than standard carpet solutions (PM10).

    The structured loop pile carpet tile is available in a range of 12 colours, consisting of both neutral and bright shades which provide the perfect backdrop for a sleek modern interior. DESSO AirMaster Atmos™ is delivered with EcoBase as standard backing. The backing contains at least 75% positively defined recycled content, in accordance with Cradle to Cradle® principles.

    สเปคสินค้า
      • Available in a range of 12 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.desso-airmaster-atmos
    • Product familyDESSO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)6
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)