เผยแพร่สินค้าของคุณ
AirMaster Earth
Tarkett

AirMaster Earth

Designed to help improve air quality in living and working spaces, the DESSO AirMaster’s patented technology captures and retains fine dust 8 times more effectively than smooth floors and 4 times more than standard carpet*.

Featuring statement black yarn thread, tonal colour and an irregular, organic pattern, AirMaster Earth offers dramatic depth and tactility. These 9 updated accent colours and 9 neutral tiles can be used to create statement flooring designs with Classic and Sphere, such as room centrepieces or workplace zoning and routing.

As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.


*Based on GUI test report AirMaster® 090225-01 DF with DESSO AirMaster® versus a standard smooth floor and versus standard structured loop pile carpet (median values).

สเปคสินค้า
    • Available in 9 accent colours and 9 neutral shades
    • Combinable with AirMaster Classic and AirMaster Sphere
    • Circular Carbon Footprint: 0.25 kg CO₂/m²
    • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
    • First and only carpet awarded GUI Gold Plus Label
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver level certified
    • Made in Europe
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-airmaster-earth
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)6
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameCarpeting
  • UNSPSC code30161701
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)