เผยแพร่สินค้าของคุณ
AirMaster Sphere
Tarkett

AirMaster Sphere

Designed to help improve air quality in living and working spaces, the DESSO AirMaster’s patented technology captures and retains fine dust 8 times more effectively than smooth floors and 4 times more than standard carpet*. With a handmade, rustic feel and subtle, tonal colours inspired by natural materials and elements, Sphere adds warmth and texture to modern office environments. Each tile is available in 9 accent colours and 9 neutral shades, with Sphere’s tonal, grid-like texture bridging the gap between the more linear Classic and organic Earth.

As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.


*Based on GUI test report AirMaster® 090225-01 DF with DESSO AirMaster® versus a standard smooth floor and versus standard structured loop pile carpet (median values).

สเปคสินค้า
    • Available in 9 accent colours and 9 neutral shades
    • Combinable with AirMaster Classic and AirMaster Earth
    • Circular Carbon Footprint: 0.66 kg CO₂/m²
    • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
    • First and only carpet awarded GUI Gold Plus Label
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver level certified
    • Made in Europe
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-airmaster-sphere
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)6
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameCarpeting
  • UNSPSC code30161701
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)