เผยแพร่สินค้าของคุณ
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
    Tarkett

    AirMaster Tierra Gold

    DESSO AirMaster Tierra Gold offers a palette of eight shades, ranging from earthy to warm. Each tile features a statement black yarn threaded into the pattern resulting in dramatic and tactile flooring designs. With a plain structure, a neutral tone can be used throughout a space or a brighter accent shade can be applied for added interest. DESSO AirMaster Tierra Gold is designed to work seamlessly together with DESSO AirMaster Salina Gold and DESSO AirMaster Nazca Gold.

    สเปคสินค้า
      • Available in 8 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • The first Cradle to Cradle® Gold level certified AirMaster collection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.desso-airmaster-tierra-gold
    • Product familyDESSO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)6.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)