เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
    Tarkett

    Arcade

    A unique textural product, DESSO Arcade adds richness and grandeur to any office environment. The extra-high pile brings the softness and familiarity of a home into a commercial setting while being able to withstand a high traffic volume. Available in a wide range of colours – from neutral browns and beiges, through to richer reds, purples and golds – the all-over rug effect achieved by DESSO Arcade makes for a unique and highly comfortable indoor space.

    สเปคสินค้า
      • Available in a wide range of 24 colours
      • Brings the softness and familiarity of a home into an office while being able to withstand high traffic volume
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.desso-arcade
    • Product familyDESSO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)10.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)