เผยแพร่สินค้าของคุณ
Enlaced
Tarkett

Enlaced

With a soft graphic design and grid-in-textile feel, DESSO Enlaced carpet tiles brighten modern spaces and foster an inviting atmosphere. Inspired by the playful patterns cast by grid-like structures as natural light filters through, the collection offers a range of light-infused colours—from neutrals to colourful accents. Each tile is made from PA6 solution-dyed yarn with 75% recycled content and an EcoBase® backing, providing a long-lasting solution that we welcome back for recycling at the end of a life well-served.

สเปคสินค้า
    • Circular Carbon Footprint: 1.67kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 63.4%
    • Yarn recycled content: 75%
    • Recyclable yarn and backing: 100%
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-enlaced
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)6.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)