เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
    Tarkett

    Fields

    DESSO Fields is a textured carpet tile that gives the distinct impression of a hand-woven textile. Its enlarged and irregular loops help create highly tactile flooring that will render any space warm and welcoming. The Fields colour palette works in great harmony with other natural materials such as wood, brick and slate. Fields is available in 22 colour combinations with DESSO EcoBase® as standard backing.

    สเปคสินค้า
      • Available in 22 colours
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.desso-fields
    • Product familyDESSO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)6.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)