เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grezzo Bloom
Tarkett

Grezzo Bloom

Drawing inspiration from the organic beauty of natural structures and rich pigments found in nature, the DESSO Grezzo Bloom carpet tile brings the restorative power of nature indoors to create a sense of calm energy. Like a flourish of moss, or lichen strewn over stone and concrete, Bloom captures the breath-taking beauty and vibrancy found in nature, bringing muted neutral tones to life. The rugged, irregular weave forms an untamed, rock-ribbed texture, adding depth and natural movement to expansive spaces.


Grezzo Bloom is designed to go perfectly together with DESSO Grezzo Vivid. Both ranges present an addition to the existing DESSO Grezzo collection to offer even more creative design freedom when designing your interior space.

สเปคสินค้า
    • Circular Carbon Footprint: 5,37 kg CO2/m2
    • Total recycled content: 46,3%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle® Gold Level Certified
    • Grezzo Bloom is 100% recyclable
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-grezzo-bloom
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)