เผยแพร่สินค้าของคุณ
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
    Tarkett

    Iconic

    Create playful flooring in a kaleidoscope of colours with DESSO Iconic – a new addition to DESSO Essentials.
    A unique tufting technique gives this tactile carpet tile hidden depths. The layered design brings together two contrasting hues to deliver subtle, inspirational unique undertones, adding playful design and interest to flooring schemes.
    Inspired by woven textiles, an all-over colour is interjected by concealed lines, which reveal themselves as you walk through the space. A spectrum of 24 neutral shades and striking tones allow you to emphasise energetic open spaces and meeting rooms or create contrasts for zoning. DESSO Iconic is an opportunity to look at flooring design from a different perspective - offering surprising possibilities for specifiers with a show-stopping solution that demands a double-take.

    สเปคสินค้า
      • Available in 24 colours
      • Allows to emphasise open spaces or create contrasts for zoning
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.desso-iconic
    • Product familyDESSO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)7
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)