เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linon Unity
Tarkett

Linon Unity

Inspired by the enduring charm and tactility of irregular woven fabrics, the DESSO Linon Unity carpet tile collection helps you craft welcoming interiors that nurture creative days at the office.

Six expressively variegated multicolours make the Linon Unity collection a choice palette for adding dynamic focal points and amplifying the linen aesthetic.

Now, the design possibilities are even greater as Linon & Linon Unity together offer a combined palette of 30 neutral, accent, and variegated multicolours that work harmoniously, allowing you to mix and match and be as creative as you like.

DESSO Linon Unity comes standard with our improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

สเปคสินค้า
    • Circular Carbon Footprint: 1.58kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 63.0%
    • Yarn recycled content: 75%
    • Recyclable yarn and backing: 100%
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-linon-unity
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)7
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)