เผยแพร่สินค้าของคุณ
Retrace
Tarkett

Retrace

Made to be remade. As part of the Origin Collection, DESSO Retrace is a truly circular product, it was designed to be disassembled so its components can be easily recycled into raw materials for new carpet tiles. The beauty of circularity comes across in the irregularity and textural variation of the design, an invitation to touch, feel and admire, time and time again.


The Retrace design looks to the carpet tile recycling process itself for inspiration, and shares the same beautiful colour palette with the DESSO Recharge, making it a perfect match.

สเปคสินค้า
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint:1,27 kg CO²/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 61,1%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Retrace is 100% recyclable
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-origin-retrace
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)