เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solid
Tarkett

Solid

DESSO Solid carpet tile design by Studio Stefan Scholten is a study of yarn combinations and colour combinations inspired by yarn fibres from the Tarkett carpet recycling process. This study resulted in an all-over design with a luxurious look. The different colours in the melange yarns give a surprisingly colourful impression when examined in detail. The combination of DESSO Solid and DESSO Shape offers the possibility of working with zones. The matching palette of 8 colours allows you to make an appropriate and expressive statement on workplace floors.

สเปคสินค้า
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint: 1,03 kg CO2/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 63,3%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Solid is 100% recyclable
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-solid
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)