เผยแพร่สินค้าของคุณ
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
    Archived

    THTC Carpet Tile Wave

    พรมแผ่น (Carpet Tile) ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่การใช้งานป้องกันสิ่งสกปรกได้ดีป้องกันรอยขีดข่วนและเชื้อรา ติดตั้งและบำรุงรักษาง่ายมีพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มนวล ต่างจากพื้นผิวแข็งของพื้นกระเบื้องหรือพื้นซีเมนต์ตรงที่กระเบื้องพรมมีแผ่นรองที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและดูดซับแรงได้ดีจึงเหมาะสำหรับสำนักงาน เป็นต้น ผู้ใช้สามารถออกแบบลวดลายการปูพรมได้ตามต้องการ หรือจะวางพรมตามลูกศรที่ระบุก็ได้เช่นกัน ใช้เส้นใยพรมที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพีลีน (Polypropylene หรือ PP) และโครงสร้างแผ่นด้านล่างทำจาก PVC

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size : 33.3 x 100 cm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.THTC_Carpet-Tile_Wave
    • Product familyCarpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)