เผยแพร่สินค้าของคุณ
Design (CD Series) Door - AD1030
TruStile Doors

Design (CD Series) Door - AD1030

Our Custom Design (CD) Door Collection features an eclectic mix of custom styles from our design team. These exclusive TruStile designs fulfill a variety of architectural styles and are perfect for creating a dramatic visual impact. TruStile’s Custom Design Collection proves that doors can be just as exciting as other home design elements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AD1030
  • Product familyPanel Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Custom Design
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)