เผยแพร่สินค้าของคุณ
V-Groove (VG Series) Door - VG1010
V-Groove (VG Series) Door - VG1010
V-Groove (VG Series) Door - VG1010
    TruStile Doors

    V-Groove (VG Series) Door - VG1010

    Our V-Groove (VG) Door Collection features a tongue-and-groove look that emulates plank doors. Each door is built with genuine stile and rail construction to ensure greater performance than plank doors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VG1010
    • Product familyPanel Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์V-Groove
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)