เผยแพร่สินค้าของคุณ
V-Groove (VG Series) Door - VG3020
TruStile Doors

V-Groove (VG Series) Door - VG3020

Our V-Groove (VG) Door Collection features a tongue-and-groove look that emulates plank doors. Each door is built with genuine stile and rail construction to ensure greater performance than plank doors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VG3020
  • Product familyPanel Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์V-Groove
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองMDF
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)