เผยแพร่สินค้าของคุณ
8-Person Construction Trailer With Shower
VAC

8-Person Construction Trailer With Shower

8-Person Construction Trailer With Shower
สเปคสินค้า
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.base-vie-8D
  • Product familyBase vie autonome VAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base vie autonome avec douche
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2180
  • ความลึก (มิลลิเมตร)7650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองInsulation
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2240
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionService vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUtility Vehicles
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)