เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaunn Medical Deluxe Adjustable Overbed Bedside Table with Wheels
Vaunn Medical Deluxe Adjustable Overbed Bedside Table with Wheels
Vaunn Medical Deluxe Adjustable Overbed Bedside Table with Wheels
Vaunn Medical Deluxe Adjustable Overbed Bedside Table with Wheels
    Vaunn Medical

    Vaunn Medical Deluxe Adjustable Overbed Bedside Table with Wheels

    • MULTIFUNCTIONAL OVERBED TABLE – Provides a sturdy platform to eat, read, write or use your laptop while in bed.
    • INSTANT RAISE MECHANISM - Raises the bedside table height easily between 28”-42” using one hand. Use safety lever only when lowering the table.
    • ANTIMICROBIAL PLASTIC TABLE TOP - Water-resistant and germ-resistant. Non-reactive to chemicals. Integrated lip prevents items from sliding off the table.
    • HIGHLY RECOMMENDED BY DOCTORS - Top selling Overbed table in Hospitals and Clinics
    • DURABLE FRAME & SAFETY H-STYLE BASE – High-strength durable steel construction encased within protective polypropylene to avoid accidents e.g. feet hitting on steel base. Guaranteed long-term use and durability. Includes 4 smooth-roll swivel casters for easy movement around the house.

    As Featured on Amazon.com

    #VaunnMedical #OverbedTable #AdjustableOverbedTable

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Adjustable Height: 28”-42” 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaunn-Medical-Deluxe-Adjustable-Overbed-Bedside-Table-with-Wheels
    • Product familyOverbed Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjustable
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)