เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaunn Medical Foot Step Stool
Vaunn Medical Foot Step Stool
Vaunn Medical Foot Step Stool
Vaunn Medical Foot Step Stool
    Vaunn Medical

    Vaunn Medical Foot Step Stool

    • LIFETIME DURABILITY - Triple-layered chrome-plated heavy duty steel construction offers ultimate stability & lifetime durability. The No.1 Durable Foot step stool Bathtub and Toilet Lift compared to standard steel or plastic stool.
    • RUST RESISTANT - Newly designed with high quality triple-layered chromium plating ensure product stays rust-free lifetime.
    • MULTI-FUNCTIONAL & VERSATILE - Used by medical professionals in clinics, hospitals and laboratories. Our step stool standing aid can also be used as a home foot stool for getting in and out of bed, reaching for high-shelved items in the kitchen or living room areas or as a sitting stool during gardening.
    • SAFE - Non-skid ribbed rubber platform and reinforced rubber feet provide traction and security on any floor surfaces.
    • WIDER LEGS - Legs Diameters are made 1/4 inch thicker than standard foot stool in the market for increased stability.

    As Featured on Amazon.com

    #VaunnMedical #Stepstool #AntiSkidStepstool

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Dimensions: 17"(W) x 14"(D) x 8.5"(H)

      Maximum weight capacity: 300lbs

      Product weight: 5lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaunn-Medical-Foot-Step-Stool
    • Product familyStep Stool
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anti-Skid
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)