เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT

    Ceraplus Safe thermostatic sink mixer rim-mounted with tall swivel spout - Chrome 

    สเปคสินค้า
    • Kitchen thermostat DN 15. Single hole. Swivel spout. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handles with permanent red/blue marking. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A5545
    • Product familyCERAPLUS SAFE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)116
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)625
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.56
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings