เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM

    สเปคสินค้า
    • Shower thermostat DN 15. Center to center 150 mm. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handle with permanent red/blue marking. cool body. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Exclusive S-couplings and rosettes. Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A5546
    • Product familyCERAPLUS SAFE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)57
    • กว้าง (มิลลิเมตร)298
    • ความลึก (มิลลิเมตร)79
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings