เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER

    Kitchen thermostat, swivel spout with hook

    สเปคสินค้า
    • Kitchen thermostat DN 15. Single hole. Swivel spout. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handles with hook and permanent red/blue marking. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Sound level according to standard DIN 4109, Group

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A5548
    • Product familyCERAPLUS SAFE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)116
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)625
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings