เผยแพร่สินค้าของคุณ
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.F3051
    • Product familyNIMBUS II MESSING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)236
    • กว้าง (มิลลิเมตร)143
    • ความลึก (มิลลิเมตร)159
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.228
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets