เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC

    Vertiv™ PowerBar MPB is a 3 phase 5 wire system, totally encased, nonventilated, air insulated busbar designed to deliver the power to medium size loads. The range is available with copper or aluminum conductors with ratings from 160A – 1000A. r offers a range of tap off units to fit our Vertiv™ PowerBar MPB ranges for multiple applications. There are over 100 units in our standard range. Vertiv™ PowerBar MPB can also manufacture tap off units to suit any power distribution, metering, or control requirements.

    สเปคสินค้า
    • Vertiv™ PowerBar MPB is a 3 phase 5 wire system, totally encased, nonventilated, air insulated busbar designed to deliver the power to medium size loads. The range is available with copper or aluminum conductors with ratings from 160A – 1000A. r offers a range of tap off units to fit our Vertiv™ PowerBar MPB ranges for multiple applications. There are over 100 units in our standard range. Vertiv™ PowerBar MPB can also manufacture tap off units to suit any power distribution, metering, or control requirements.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vrt-bts-iec-mpb3-busbar
    • Product familyVertiv Busbar System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertiv Busbar System
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC001522
    • ชื่อ ETIMBusbar
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_48_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBusbar trunking feed units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • OmniClass Number23-35 31 33
    • OmniClass TitleElectrical Busbars

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา